用于 14 位、4.5Msps ADC 的驱动器工作在宽增益范围

引言:

LTC2314-14 是一款 14 位、4.5Msps、串行输出 ADC,其具有一个集成型高性能基准。LTC2314-14 的单端输入是易于驱动,而且在许多场合中并不需要使用缓冲器。对于很小或者具有高输出阻抗的信号,可能需要一个驱动器 (例如:LT6236 运放)。LT6236 是一款具有 215MHz 增益带宽积和轨至轨输出的运放 / SAR ADC 驱动器,其具有 1.1nV/√Hz输入参考噪声电压密度,仅吸收 3.5mA 的电源电流,且典型失调仅为 100μV。LT6236 因其高带宽、低噪声、低电源电流和低失调特性而成为此类应用的上佳选择。

这里给出的驱动器针对增益范围、采样频率和输入频率进行了特性分析,旨在确定其应用的适用性。

驱动器工作原理

图 1 示出了一种用于驱动 LTC2314-14 的同相放大器。该驱动器具有一个介于 1 至 10 的增益 (取决于 R3 的阻值),如表 1 所示。电容器 C1 和电阻器 R1 负责将输入带宽限制在 68MHz。另外,C1 还充当了一个用于 ADC 采样及保持电容器的电荷储存器,并有助于把 LT6236 从 ADC 进入采样模式时出现在 AIN 上的瞬变隔离开来。而且,R1 也用于帮助实现运放与 ADC 采样瞬变的隔离。

表 1:针对各种不同 R3 阻值的增益和输入范围设定值



Single-Ended ADC Driver with Up to 0V to 4.096V Input Range

图 1:具高达 0V 至 4.096V 输入范围的单端 ADC 驱动器

 

驱动器性能

如图 2 中的 FFT 所示,当增益 = 1,采样速率为 4.5Msps 和输入频率为 600kHz 时,该电路具有一个 77dB SNR 和一个 -84dB THD。这些数值非常接近于 LTC2314-14 自身的典型数据表性能指标,表明在采用该驱动器的情况下 ADC 的性能下降非常之少。图 3 示出了对于数值为 1 至 10 的增益 SINAD 性能与采样速率的关系。对于所有的增益以及 1Msps 至 4.5Msps 的采样速率 (其为该器件的最大额定采样频率),SINAD 基本保持不变,大约在 75dB 至 76dB。

16k-Point FFT for the Circuit of Figure 1

图 2:图 1 所示电路的 16k 点 FFT

SINAD vs Sampling Rate

图 3:SINAD 与采样速率的关系

图 4 示出了对于数值为 1 至 10 的增益 SINAD 性能与输入频率的关系。对于 100kHz 的输入频率,SINAD 的起点为 75dB 至 76dB,但随着输入频率和增益的上升,SINAD 下降。对于大多数应用来说,3dB 的 SINAD 降幅应该是可以接受的。当增益 = 1 时,SINAD 在输入频率超过 2.2MHz 的情况下降低至 73dB。当增益 = 2 时,SINAD 在输入频率约为 1.2MHz 的条件下降低至 73dB。当增益 = 5 时,SINAD 在输入频率约为 600kHz 的情况下降至 73dB。而当增益 = 10 时,SINAD 则在输入频率大约为 250kHz 时下降至 73dB。

SINAD vs Input Frequency

图 4:SINAD 与输入频率的关系

结论

在增益范围为 1 至 10,采样速率范围为 1Msps 至 4.5Msps,和输入频率范围为 100kHz 至 2.2MHz 的情况下, 4.5Msps、14 位串行采样 ADC LTC2314-14 可采用 LT6236 轨至轨输出、215MHz 低噪声运放 / SAR ADC 驱动器来驱动。该驱动电路适合于小信号或高输出阻抗信号。图 3 和图 4 中给出的测试结果可用于评估这款驱动器针对某种具有特定输入信号带宽和增益之应用的适用性。

作者

Generic_Author_image

Guy Hoover

Guy Hoover是一名拥有超过30年凌力尔特公司工作经验的工程师,曾担任技术员、IC设计工程师和应用工程师。

T他的职业生涯始于LTC,当时的职位是技术员,并向参与多个产品工作的Bob Dobkin、Bob Widlar、Carl Nelson和Tom Redfern学习,涉及产品包括运算放大器、比较器、开关稳压器和ADC。在此期间,他还花了大量时间来编写测试程序以对这些器件的特性进行表征。

他在LTC的下一段职业生涯是学习PSpice和设计SAR ADC。由Guy设计的产品包括LTC1197系列10位ADC和LTC1864系列12位和16位ADC。

Guy目前是混合信号部的应用工程师,专门从事SAR ADC应用支持工作。这包括为SAR ADC演示板设计、编写Verilog代码和测试程序,帮助客户优化包含LTC SAR ADC的产品,并希望编写有用的应用文章,将有关使用这些器件的知识传递给客户。

Guy毕业于德锐技术学院(现为德锐大学),拥有电子工程技术硕士学位。