请输入一个或多个ADI产品型号进行搜索,将返回下列信息: 产品和封装信息、RoHS高温信息、器件重量、关于RoHS材料的数据,以及RoHS替代器件(如有)。 搜索结果还会提供其它相关材料的数据,如锑和嗅等。 结果以可下载的数据表形式呈现。 一次搜索最多可以输入100个产品型号。

材料声明

其它信息

免责声明

术语表

ADI F/G产品型号。 可订购的ADI完整确切产品型号 例如:AD640BP。
MCV 最大浓度值 = ADI定义的浓度上限。
无数据 无独立实验室测试结果。
未使用 未使用或未包含在产品中。
封装类型 Jedec封装标识。
高温兼容 兼容255+5/-0°C (260°C)峰值回流焊温度。
MSL额定值(根据J-STD-020标准) 湿气敏感度额定值。
峰值回流焊温度
元件回流焊时允许的最高温度
RoHs替代ADI F/G产品型号
Part Number
用于不兼容RoHS产品的可订购RoHS兼容ADI产品型号。
欧盟豁免产品(E) 符合RoHS标准并属于EU RoHS豁免范围内的产品


传统线性产品的湿气敏感度信息。 (PDF)

RoHS合规性

欧盟指令2011/65/EC——危险物质限制(也称为RoHSII)限制在电气和电子设备(EEE)中使用四种重金属(铅、汞、镉、六价铬)和两种溴化物阻燃剂(多溴联苯醚和多溴联苯)。欧盟委员会发布了新的指令(EU) 2015/863,修订了欧盟指令2011/65/EC,将4种邻苯二甲酸盐物质(DEHP、BBP、DBP和DIBP)添加到已列入RoHS II的6种物质清单中。这4种邻苯二甲酸盐物质将于2019年7月22日开始在大多数EEE中被限制使用。ADI提供的产品可让客户符合RoHS标准。欲了解有关ADI RoHS合规项目的更多信息,请参考ADI ROHS合规性信息 (pdf)。
ADI RoHS立场声明 (pdf)

ADI公司评估板专为开展研发而设计,进行公司对公司销售,因此不在RoHS 2指令范畴之内。

EU REACH

REACH是欧盟议会和欧盟理事会于2006年12月18日正式通过的化学品注册、评估、授权和物质法规(1907/2006号)。它于2007年6月1日生效。由于高度关注(SVHC)物质REACH清单由欧洲化学品管理局(ECHA)更新,ADI将向客户提供关于自己遵守当前SVHC清单修订的信息。以下链接中提供了ADI的REACH合规立场声明。 如需申请获得特定产品的REACH认证信息,请联系当地支持中心。请在申请中提供您的联系信息、公司和国家或地区。

ADI欧盟REACH立场声明

www.analog.com/cn/support

无溴和无氯

ADI正在超越RoHS合规要求,通过改用无溴(Br)和无氯(Cl)材料组合来提高产品可回收性。无溴和无氯在行业内也称为无卤或低卤。ADI将均质材料中的无卤定义为Br的最大浓度为900 ppm,Cl的最大浓度为900 ppm且总Br + Cl的最大浓度为1500 ppm。

所有新产品都采用无卤材料组合。通过PCN,将改用无卤材料组合的产品信息通知客户。ADI即将完成引脚架构封装的过渡。几乎所有的层压式封装产品都采用无卤芯片贴装粘合剂和模具材料组装,但旧的层压式设计可能含有溴和氯。

冲突矿产

《多德-弗兰克金融改革法案》(第1502条)要求在美国证券交易所注册的公司报告并备案用于制造其产品的3TG(锡、钽、钨和金)的使用情况。本文件报告了所使用的3TG的来源是否为刚果民主共和国或邻国的武装团体提供了资金或使其受益。


其他立场声明


更多有关ADI环境、健康与安全管理方面的信息,请访问:www.analog.com/cn/about-adi/sustainability/environmental-health-safety