Personal Audio Solutions

Dynamic Speaker Management

Dynamic Speaker Management (DSM) 智能放大器将高性能电流和电压 (IV) 传感放大器与获得专利的 DSM 算法相结合,可以通过微型扬声器打造更响亮而丰富的声音。

了解有关 DSM 的更多信息

Close up of a couple of speakers

Diagram showing an exploded view of microspeaker

微型扬声器101

微型扬声器与标准扬声器一样,包含相同的三个主要部件:膜片、线圈和磁铁。观看这段视频,了解有关微型扬声器的更多信息及其工作原理。

观看教程

Woman listening to music with wireless earphones and smartphone

MAX98090全集成式音频编解码器

MAX98090 评估系统可以让您快速地通过耳机和扬声器收听流媒体音乐,并允许您通过一个易于使用的图形化工具更改增益、过滤器和均衡。

立即观看


Stylized block diagram of Class-D Amplifier

使用即插即用的D类放大器,轻松实现可穿戴设备和物联网音频

低功耗音频正在快速取代个人电子设备中非常耗电的可视显示器。了解如何以少量的配置,在物联网应用中实现高质量音频。

阅读技术文章

特色产品