MAX3610: MAX3610基于频率合成器的晶体振荡器,构建低成本、高性能时钟源

2004-07-06

Figure 1

   

摘要

本篇设计笔记阐述了MAX3610参考时钟发生器的特性,以及使用频谱分析仪测量电源引入的确定性抖动。测量结果中给出了时钟输出的单边带相位噪声(SSB)和电源引入的确定性抖动。本文第4节将给出推荐的晶体谐振器参数和使用晶体的MAX3610的频率稳定度测量值。

关于作者

Sharon Wang
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章