便携式投影仪6A RGB LED驱动器参考设计

2023-03-30

Figure 1

   

Figure 1

 

概述

本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。

LED驱动器规格

  • 输入电压范围(VIN):10V至15V
  • 输出电压(VLED):4.5V至6V
  • 输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制
  • 模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A
  • 最大LED导通占空比:50%
  • 最大LED电流上升/下降时间:< 1µs
  • 最大LED电流纹波:6A时,< 15%
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

资源


视频