雪崩光电二极管(APD)偏置电源及其电流监测

2023-03-28

Figure 1

   

下面列出了参考设计的主要规格、详细的原理图(图1)以及材料清单(表1)。

设计规格与配置

  • 2.7V至11V较宽的输入电压范围
  • 70V输出电压
  • 4mA输出电流
  • 400kHz固定开关频率
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 微型、8mm x 12mm电路板尺寸

参考设计原理图

图1所示为参考设计的原理图,输入电压范围为2.7V至5.5V。将CP引脚连接到VIN、去掉电荷泵电容(C3),该电路可接受5.5V至11V输入范围。

图1. MAX15031升压转换器原理图,FSW = 400kHz (固定)

图1. MAX15031升压转换器原理图,FSW = 400kHz (固定)

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

最新视频 25
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目