MR-16 LED Driver with a 5V Auxiliary Output to Power a Pulsating LED Cooler

2023-02-09

Figure 1

   

综述

本参考设计详细介绍了采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4 LED MR-16驱动电路,另外还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(MAX5033).

以下给出了电气输入要求和输出能力。

  • VIN:24VDC ±5%
  • 温度:+80°C (最大值)环境温度
  • VLED配置:4只LED串联(16VDC,最大值),750mA
  • 辅助输出电源:5V,150mA (平均)、300mA (峰值)

下面详细讨论该参考设计并分析主要电路框图和布板考虑

图1. 驱动电路原理图

图1. 驱动电路原理图

图2. PCB图片,该电路板可直接嵌入MR-16组件

图2. PCB图片,该电路板可直接嵌入MR-16组件

图3. 修改后的PCB (图2所示电路板的升级)

图3. 修改后的PCB (图2所示电路板的升级)

设计分析

该参考设计采用24V电源供电,可为每串4只LED提供750mA的电流,并可直接嵌入MR-16组件。MAX16820采用滞回控制架构,调节流过电感和LED的电流。另外,MAX5033通过J2连接器为脉冲冷却器提供电源。该冷却器作为电源负载需要峰值为300mA、均值为150mA的负载电流。

电路中的R3电阻(配合输出陶瓷电容)用于满足MAX5033的稳定性要求。

提供PWM输入端,但未经测试。J1的中心引脚直接与MAX16820 DIM输入连接。

上电过程

  • 将4个LED串联在LED+ (阳极)和LED- (阴极)引脚。
  • J2接入一个300mA负载。
  • J1连接一路24V、1A电源。
  • 打开电源。

Table 1. Bill of Materials (BOM)
Designator Component Description Footprint Quantity
C1 Nonpolarized Capacitor 10µF, 50V, X7R 2200 1
C2 Nonpolarized Capacitor 470pF, 50V, COG 0402 1
C3 Nonpolarized Capacitor 1µF, 16V, X7R 0603 1
C4, C5 Nonpolarized Capacitors 0.1µF, 25V, X7R 0603 2
C6, C7 Nonpolarized Capacitors 10µF, 10V, X7R 1206 2
D1 Schottky Diode STPS2L60A SMA 1
D2 Schottky Diode RB160M-60 SOD123F 1
J1 3x1 Connector -- 1.25mm 1
J2 2x1 Connector -- 100mil 1
L1 Inductor 82µH, MSS1038-823 10.2mm x 10mm 1
L2 Inductor 390µH, MSS1038-394 10.2mm x 10mm 1
Q1 n-channel MOSFET 2SK2857 SOT89 1
R1 Resistor 0.24Ω, 1% 1206 1
R2 Resistor 10kΩ, 1% 0603 1
R3 Resistor 0.27Ω, 5% 1206 1
R4 Resistor 100kΩ, 1% 0603 1
R5 Resistor 10kΩ, 1% 0603 1
U1 LED Driver MAX516820ATT 6-TDFN 1
U2 Buck DC-DC Converter MAX533BUSA 8-SO 1

Nuventix is a registered trademark of Nuventix, Inc.

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目