HFAN-04.5.3: 用于4Gbps 850nm FC接收机的极限测试源

2004-09-27

Figure 1

   

摘要

对任何一个无差错(带有余量)的光传输链路而言,整个链路中的每一个元器件都必须满足严格的性能指标。由于链路上的元器件分别由不同的供货商提供,所以在最差的条件下,这些元器件仍旧能够一起协调的工作就显得非常重要。光纤通道标准定义了规范和测试方法以保证来自不同厂商的元器件能够在系统中协调的工作,并且对最差条件下的链路留有一定的余量。对链路中的每一个元器件都分配了抖动规范(SerDes、发射机、光纤、接收机、PWB等)。但是一个重要的接收机测试参数―极限接收灵敏度,通常被忽略了。极限测试用来评价接收机在眼图闭合度最差时的性能指标,眼图闭合度也指码间干扰(ISI)。本篇设计笔记阐述了如何利用MAX3748评估板,T形偏置,贝塞尔-汤姆逊(BT)滤波器和4Gbps 850nm的VCSEL来产生极限测试源。

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

最新视频 25
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目