SmartMesh IP 片内软件开发套件 (片内 SDK)

2014-10-22

Figure 1

   

 

SmartMesh IP On-Chip SDK

 

SmartMesh IP 片内 SDK

SmartMesh IP 片内软件开发套件 (OCSDK) 使您能够开发用于在 SmartMesh IP “节点” (即:无线节点) 上执行的 C 代码应用程序。SmartMesh IP 节点具有一个内置 ARM Cortex-M3 微处理器,其运行 Micrium 的 µCOS-II 实时操作系统。利用 OCSDK,用户可以简便快捷地开发应用代码,并不需要使用一个外部微处理器。

利用 OCSDK,应用程序将可以:

  • 读取和控制外设 通用输入-输出 (GPIO) 引脚、模数转换器 (ADC) 输入、通用异步接收器 / 发送器 (UART)、串行外设接口 (SPI) 主控器、集成电路间 (I2C) 主控器、单线式主控器
  • 处理数据 例如:统计分析 (在网络的边缘处)、以及本地决策和控制
  • 发送和接收无线消息 通过 SmartMesh IP 无线网格网络

无需进行网络堆栈开发

网络连通性和服务质量是由 SmartMesh IP 协议栈来操控。与典型的 “芯片和堆栈” 式解决方案不同,SmartMesh IP 堆栈以一种预编译库的形式出现,并可提供 >99.999% 的数据可靠性和 >10 年的电池寿命

开发环境

  • SmartMesh IP 入门套件 – 例如:DC9000BDC9021A
  • 用于 ARM IAR 嵌入式工作台 – 由 IAR 直接提供
  • IAR 调试探测器 (任选) – 用于采用 JTAG/SWD 的在线调试 (断点、变量检验等) --- (例如:IAR I-jet 或 IAR J-link)

DustCloud 开发者社区

DustCloud 开发者社区为那些利用 SmartMesh IP 解决方案来开发应用程序的用户提供了一个互动论坛。其包含针对 OCSDK (以及其他软件参考设计) 的详细文档、源代码示例和一个开发者讨论区。

通过 www.dustcloud.org 网址来访问 DustCloud 开发者社区

相关产品:

LTC5800-IPM SmartMesh IP Mote-on-Chip (qfn)

LTP5901-IPM 采用片式天线的 SmartMesh IP 节点 PCB 模块

LTP5902-IPM 具有天线连接器的 SmartMesh IP 节点 PCB 模块

 

 

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

资源


新闻
最新视频 25
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目