MAX2216x:低絶縁アプリケーションに最適な6チャンネルのデジタル・アイソレータ
0001-01-01
MAX22163~MAX22166は、6チャンネルのデジタル・ガルバニック・アイソレータ・ファミリです。強化型、高速、低消費電力の製品であり、低絶縁アプリケーションに最適です。
伝搬遅延が小さいので、より高速なデータ転送を実現できます。また、消費電力が少ないため、他の機能に電力バジェットを振り分けることが可能です。更に、フォーム・ファクタが小さいことから、絶縁のために要するフットプリントを抑えられます。
MAX2216x:低絶縁アプリケーションに最適な6チャンネルのデジタル・アイソレータ
0001-01-01
MAX22163~MAX22166は、6チャンネルのデジタル・ガルバニック・アイソレータ・ファミリです。強化型、高速、低消費電力の製品であり、低絶縁アプリケーションに最適です。
伝搬遅延が小さいので、より高速なデータ転送を実現できます。また、消費電力が少ないため、他の機能に電力バジェットを振り分けることが可能です。更に、フォーム・ファクタが小さいことから、絶縁のために要するフットプリントを抑えられます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
- {{newProjectText}} {{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}