定义 电压识别数字信号或VID,是一个电路概念,表示为计算机的中央处理器(CPU)提供适当的供电电压。与产生固定电压的电源单元不同,CPU通过一组数字信号,VID信号线,为板上电源发送指令,要求其提供所需要的电源电压。 同义词 VID 按字母顺序查找术语: Select a Letter 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z