定义 专用移动波段:有两个频段:896MHz至901MHz (800MHz频段),采用两对25kHz信道;935MHz至940MHz (900MHz频段),采用两对12.5kHz信道。FCC已将这些波段分配成10个20信道区域。其中,900MHz SMR主要用于射频分配、寻呼及无线数据通信。 Synonyms ä¸“ç”¨ç§»åŠ¨æ— çº¿é€šä¿¡ Find a term alphabetically: Select a Letter 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z