奈奎斯特

什么是 奈奎斯特

定义

A/D转换器中,奈奎斯特定理规定采样速率必须至少是模拟信号带宽最大值的两倍,以便完全恢复信号。最大信号带宽(采样率的一半)称为奈奎斯特频率(或香农采样频率)。

实际应用中,必须高于上述限制(因为滤波器不是理想的)。例如,标准音频CD的带宽略低于理论最大值22.05kHz (基于44.1kHz的采样率)。

另请参考:

同义词

Shannon采样定理
按字母顺序查找术语: