定义 一种ESD测试方法,其中ESD发生器由一个100pF电容及一个1.5kΩ的串联电阻组成。 参考下列应用笔记,这些应用笔记讨论了ESD的产生和对电子系统的危害,以及人体模型、机械模型的测试,IEC兼容性、设计方案等内容。 Maxim Leads the Way in ESD Protection ESD Protection for I/O Ports 按字母顺序查找术语: Select a Letter 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z