定义 一种具有足够带宽并可同时承载多路语音、视频或数据信道的传输媒介。 例如,采用此技术可在一根同轴电缆上提供50个CATV信道,或通过有线电视访问互联网,或在语音电话线上增加DSL功能。 常用技术是频分。每一信道先被调制到不同的频率,然后再合并到同一传输媒介,最后在接收端解调到各自原来的频率。信道通过保护带(频带间隔)隔离,以确保每一信道不被其邻近信道干扰。 按字母顺序查找术语: Select a Letter 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z