概述

优势和特点

  • 输入格式: 32位浮点(范围为-1至1)、从小到大顺序、非交错式。 输入PCM必须由每个通道的独立缓冲提供。
  • 输入通道数: 从2.0到5.1。
  • 输出格式: 与输入格式相同。
  • 输出通道数: 2
  • 采样速率: 44.1 kHz、48 kHz。
  • 模块大小: 每通道512个样本。
  • 发布格式: 目标代码模块及C源示例 与整个SHARC ADSP-214xx系列处理器代码兼容。
  • 框架相关性: 无
  • 多实例: 支持全面的重入和多实例。
  • 兼容标准: DTS Inc. DTS Surround Sensation认证版本100.30。
  • 处理器认证: ADSP-21462/5/7/9、ADSP-21471/2/5/8/9和ADSP-21481/2/3/5/6/7/8/9。

产品详情

适用于SHARC的DTS Surround Sensation是一款DTS Inc.提供的音频后处理模块,旨在增强多声道环绕声源的立体声效果。 它可以提供耳机和扬声器两种输出模式的虚拟化算法。 除了出色的向下混频功能外,该技术还能增强低音,并使电影原声中的对话变得更加清晰。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:
 建模模式
代码存储器(KiB)   数据RAM (KiB)   常数数据表(KiB)   MIPS 
 平均值
平均峰值
 耳机模式
 27.28
 110.6
 87.61
 74.7
 76.1
 扬声器模式
 27.28
 110.6
 87.61
 103.4
 104.7

  • 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
  • MIPS测量条件:具有低音增强/语音清晰度/LEF混频功能、典型采样速率Fs=48 kHz、最优内存布局、5.1个通道输入、每通道的典型缓冲器大小为512个样本、在ADSP-21469处理器芯片0.2版上运行。
  • 存储器使用针对耳机虚拟化模式,还可用于扬声器虚拟化模式。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例、输入和输出共用的最小尺寸单缓冲器。
  • 1 KiB = 1024 字节。
  • “平均峰值”指模块消耗的MIPS四帧移动平均值。

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。

相关硬件 (3)

EZ-Kits