概述
优势和特点
- 针对多通道运行进行了高度优化设计。
- 提供选择高带宽滤波器准确重现高频成分。
- 输出状态: 输出采样速率、输出通道数和每通道输出采样数。
- API: C语言可调用的“推入”API
- 误差代码: 最高报告9个唯一误差代码
- 与所有ADSP-2136x和ADSP-214xx SHARC处理器系列代码兼容。
- 目标处理器: 针对SHARC处理器结构ADSP-2136x和ADSP-214xx进行优化
- 框架相关性: 无
- 发布格式: 目标代码及源代码包装器
- 输入格式: 32位浮点(-1.0到1.0范围)或32位定点,1.31格式。
- 输出格式: 32位浮点(-1.0至1.0范围)。
- 每模块输入输出缓冲器样本: 变量。
- 输入采样速率: 32000Hz、44100Hz和48000Hz。
- 输出采样速率: 32000Hz、44100Hz和48000Hz。
- 多通道: 支持全面重入和多实例
产品详情
异步采样速率转换器(ASRC)用于消费电子和专业应用的音频采样速率转换。ASRC软件模块支持多种不同的采样速率配置。ASRC软件模块可用于以小步长改变采样频率,步长随着时间改变,且在变化过程中不生成任何输出音频干扰。在许多多媒体系统中,时变采样速率的改变是非常重要的功能,例如能实现多个数据流的精密同步。
性能指标
MIPS概览:
SHARC处理器系列 | 代码RAM (RiB) | 数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) | MIPS通道数 | |
1通道 | 6通道 | ||||
ADSP-214xx | 5646 | 9520 | (68 + (num_chans * 194)) * 4 + (30 + (num_chans*229))) * 4 | 12.6 | 24.95 |
ADSP-213xx | 8040 | 9520 | (68 + (num_chans * 194)) * 4 + (30 + (num_chans*229))) * 4 | 12.31 | 25.10 |
- num_chans – 通道数
- MIPS测量条件:标准带宽滤波器、输入采样速率44.1 KHz、输出采样速率48kHz、最优内存布局、所有代码和数据都存储于内部存储器中、使用滤波器组A。
- “数据RAM”包括针对一个实例的暂存、实例/状态内存。
- 数据RAM和常数数据存储器要求是针对支持44.1kHz-48kHz转换、采用滤波器组A的系统。
- 未列出输入和输出缓冲器存储器要求,因为应用会针对缓冲器选择合适的大小。
- 1 KiB = 1024 字节
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。