概述
优势和特点
- 输入格式: 采用32位浮点格式的立体声PCM(范围为-1至1)。 每个交错通道的输入由单个缓冲器或单独的缓冲器提供。 缓冲器可为线状、圆形或乒乓形。
- 输出格式: 与输入格式相同。 输出可置于适当位置或位于单独的缓冲器中。
- 采样速率: 44.1和48 kHz。
- 模块大小: 每通道多达256个样本。
- 发布格式: 目标代码模块及C源示例。
- 与所有SHARC ADSP-2136x处理器系列和ADSP-214xx处理器系列代码兼容。
- 框架相关性: 无
- 多实例: 支持全面的重入和多实例。
- 兼容标准: DTS Inc. DTS Enhance™认证版本2.00.16
- 处理器认证: ADSP-21362/3/4/5/6、ADSP-21367/8/9、ADSP-21467/9、ADSP-21477/8/9和ADSP-21483/6/7/8/9.
产品详情
DTS Enhance™软件可动态均衡立体声音频,在所有音量水平下都提供改进的明亮度,或者可以合成在低带宽通道上丢失的高频。 DTS Enhance可改善听众聆听体验的应用包括影音接收机、手机、电话、笔记本电脑和其他音频设备。
性能指标
SHARC处理器 r |
代码RAM (KiB) |
数据RAM (KiB) |
常数数据表(KiB) |
MIPS |
|
平均值 |
平均峰值 | ||||
ADSP-21364 |
25.3 |
40.7 |
7.3 |
35.3 |
35.7 |
ADSP-21469 |
18.7 |
40.7 |
7.3 |
35.4 |
35.7 |
- 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
- MIPS测量条件:典型内存布局、最坏情况测试矢量、带宽扩展特性使能和立体音频采样速率:48 kHz。
- 禁用带宽扩展时,最坏情况性能低于24.8 MIPS。
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例、输入和输出共用的最小尺寸单缓冲器。
- 1 KiB = 1024字节。
- “平均峰值”指模块消耗的MIPS四帧移动平均值。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。