概述

优势和特点

  • API: C语言可调用的“推入”型API
  • 与ADI的Blackfin系列处理器兼容
  • 经过严格测试
  • 该模块不依赖处理器外设或寄存器,带来了更多系统灵活性和易用性
  • 兼容标准: ITU-T G.729A附录B
  • 目标处理器: 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
  • 框架相关性: 无。 与处理器外设或寄存器无关
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
  • 输入格式: 单声道、非交错式缓冲器
       编码器: 带符号16位从小到大PCM采样
      解码器: 未集成位流每位16位或集成位流每位1位
  • 输出格式: 单声道、非交错式缓冲器
       解码器: 带符号16位从小到大PCM采样
      编码器: 未集成位流每位16位或集成位流每位1位
  • 每帧输入输出缓冲器样本:
       PCM缓冲器160字节
       未集成位流缓冲器164字节或集成位流缓冲器14字节
  • 采样速率: 8 kHz
  • 位速率: 8 kbit/s
  • 多通道: 支持全面的重入和多实例


产品详情

ITU-T推荐G.729描述了一种基于共轭结构代数码激励线性预测(CS-ACELP)的语音压缩算法。 附录A描述了简化版本,可与G.729完整版本位流互操作。 附录B描述了一种静音压缩方案,包括语音活动检测(VAD)、非连续传输(DTX)和舒适噪声产生器(CNG)算法。 G.729广泛用作基于数据包语音设备(如VoIP电话和用户交换机)的关键软件元件之一。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览
代码存储器(KiB) 数据RAM (KiB) 常数数据表(KiB) 常数数据表(KiB)
BF537 BF548 BF527
平均值 峰值 平均值 峰值 平均值 峰值
29.3 6.8 6.1 6.77 6.97 6.77 6.97 6.77 6.97

  • 本表格说明了Blakfin处理器示例和预期MIPS性能。
  • MIPS测量条件:典型比特率8 kbit/s、Fs = 8 kHz、最优内存布局、代码和数据位于L1存储器中、最坏情况测试矢量、单声道。
  • 指令和A组数据缓存均已启用,数据缓存设为回写模式
  • “数据RAM”指单个实例,包含堆栈、暂存和实例/状态存储以及最小尺寸的输入输出单缓冲器。
  • 1 KiB = 1024 字节

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。


相关硬件 (1)

EZ-Kits