概述
优势和特点
- 传输流: Ogg Vorbis位流符合Vorbis I规范
- 输出状态: 采样速率、平均和最大比特率、通道数和文献信息
- API: 原始开源API
- 误差代码: 最高报告14个唯一误差代码
- 电源电压: 针对Tremor低存储PC构建测试
- 代码基来源: 来自Xiph.org的Tremor低存储版本
- 参考代码修订版本: Xiph svn修订版13184
- 认证: 不适用
- 框架相关性: 无-与处理器外设或寄存器无关
- 发布格式: 对象代码和源代码树
- 输入格式: Vorbis位流封装于Ogg中
- 输出格式: 16位PCM,采用交错格式
- 每块输出缓冲样本: 变量
- 采样速率: 所有采样频率由Vorbis I规范规定(即8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1和48kHz)
- 位速率: 所有有效比特率,最高500kb/s
- 多通道: 多实例
产品详情
Ogg Vorbis是一款开放源代码社区支持的资源共享、通用有损音频压缩编解码器。 该编解码器支持16为立体声音频,最高48kHz和500kb/s。音频质量可与MPEG-4 AAC媲美。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
| 代码存储器(KiB) | 数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) |
MIPS |
|
| 平均值 |
峰值 | |||
| 30.7 |
44.7 |
43.3 |
40.6 |
50.1 |
- MIPS测量条件:Fs=48kHz、128kb/s、最佳内存布局、最坏情况测试矢量、在BF533上运行。
- 与所有BF5xx处理器代码兼容,实施硅片异常临时解决方案基于BF533芯片0.3版或更高版本。
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、单个输入输出缓冲器。 所需数据RAM的具体数量取决于位流。
- 输入缓冲器大小2K字节,输出缓冲器大小6K字节。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。