概述

优势和特点

  • 输出状态: 采样速率、输出通道数、单通道输出采样数及输出通道配置。
  • API: C语言可调用的“推入”API
  • 误差代码: 报告最多3个唯一误差代码。
  • 代码基来源: Dolby Pro Logic IIx实施套件1.0版
  • 电源电压: 符合Dolby标准/Dolby Pro Logic IIx认证要求
  • 框架相关性: 无。 与处理器外设或寄存器无关
  • 处理器认证: ADSP-BF531/2/3/4/6/7、ADSP-BF522/3/4/5/6/7、ADSP-BF542/4/7/8/9
  • 框架相关性: 无。 与处理器外设或寄存器无关
  • 发布格式: 目标代码及源代码包装器
  • 输入格式: PCM 16/32位、最小立体声至最高5.1声道、非交错
  • 输出格式: PCM 16/32位、最高7.1声道、非交错
  • 采样速率: 32、44.1、48、64、88.2、96、176.4和192 kHz
  • 多通道: 支持全面的重入和多实例

产品详情

Dolby® Pro Logic IIx是Dolby实验室的一种专利算法,旨在将立体声或5.1声道音频扩展至6.1或7.1声道。 Dolby Pro Logic IIx解码器(DPLIIx)采用矩阵环绕解码技术来创建扩展声道环绕声播放体验。 DPLIIx适合家庭及车载娱乐系统、PC音频、游戏机以及其他应用。 Dolby Pro Logic IIx解码器提供三种不同的聆听模式,用户可以根据不同类型的音频节目定制再现音频。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:
 代码存储器(KiB)  数据RAM (KiB)  常数数据表(KiB)  MIPS
 平均值  峰值
 12.54  14.17  2.2  89.9  92.9

  • MIPS测量条件:Fs=48kHz,最佳内存布局,最坏情况测试矢量,立体声输入及7通道输出,在ADSP-BF537上运行。
  • 与所有ADSP-BF5xx处理器代码兼容。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、典型输入输出单缓冲。
  • 输入缓冲器大小为1024字节,输出缓冲器大小为3584字节,都存储16位样本。
  • 考虑帧大小:每通道256个样本。
  • 1 KiB = 1024 字节


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。

相关硬件 (2)

EZ-Kits

延长板