概览

优势和特点

  • 2 相步进电机线圈电流高达 2.1ARMS (3APEAK)
  • 电源电压:12V 至 31V 直流
  • SPI、RS485 和 UART(可选)接口
  • TMCL™ 和 Modbus 协议栈
  • 集成步进电机驱动器
  • 集成 8 点运动控制器
  • 编码器接口和参考开关输入
  • StealthChop2、CoolStep、StallGuard2、SpreadCycle 支持
  • 模拟和数字 IO

产品详情

TMCM-1290-EVAL 可对具有 TMCL-IDE 评估功能的独立板 TMCM-1290 进行评估。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。TMCM-1290 是一个用于高达 2.1ARMS(3APEAK)的两相双极步进电机的模块。它可以通过 SPI/RS485/UART 接口选项进行配置。

应用

  • 广泛的市场
  • 系统集成商
  • 实验室自动化
  • 纺织业
  • 包装
  • 生命科学
  • 半导体处理
  • 泵和电机驱动器
  • 多轴应用

相关产品