概览
优势和特点
- 易于配置
- 五路复位输出
- 双向低电平RESET
- 开漏低电平有效RESET
- 推/挽低电平有效RESET
- 推/挽低电平有效RESET
- 开漏低电平有效RESET
- 可调复位超时
- 手动复位输入
- 可调欠压/过压电源监控
- 可调看门狗超时
- 低至VCC = 1V时复位有效
- 不受快速负向VCC瞬变的影响
- 现已装配且经过测试
产品详情
Maxim的监控电路系列提供多种晶圆可调整选项,从而产生数千个版本。版本之多导致很难为每个具体的版本提供样片。现已开发的监控电路评估套件(SUPEVKIT)可用于仿真MAX63XX系列的所有不同版本。它再现了该系列的逻辑,但未再现电气特性。如果需要,只需更改跳线设置并使用一个电容即可仿真这些产品系列中的任何器件。
SUPEVKIT支持以下MAX63XX器件:
| MAX6305 | MAX6315 | MAX6322HP |
| MAX6306 | MAX6316L | MAX6326 |
| MAX6307 | MAX6316M | MAX6327 |
| MAX6308 | MAX6317H | MAX6328 |
| MAX6309 | MAX6318LH | MAX6332* |
| MAX6312 | MAX6319MH | MAX6335* |
| MAX6313 | MAX6320P | MAX6336* |
| MAX6314 | MAX6321HP | MAX6337* |
| MAX6310 | MAX6318MH | MAX6333* |
| MAX6311 | MAX6319LH | MAX6334* |
文档
-
SUPEVKIT: MAX63XX系列监控电路评估板 Data Sheet1900/1/1PDF112K