概览
优势和特点
- 频率范围:
- SC1905-EVK3400:3300MHz–3800MHz
- SC1905-EVk2400:2300MHz–2700MHz
- RFin/RFout PA线性化电路SoC,采用标准CMOS
- 完全自适应修正
- 外部基准时钟支持:
- 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz
- 低功耗:1280mW
- 频率范围:698MHz至3800MHz
- 输入信号带宽:5MHz至100MHz
- 9mm x 9mm QFN封装
- 工作温度:-40°C至+105°C
- 完全符合RoHS标准,绿色环保材料
- 使用简单
- 集成RFin/RFout方案
- 减少软件开发
- 降低系统功耗和OPEX
- 降低BOM成本、面积和总体积
- 较小的电源、散热器及外壳
- 小实施尺寸(< 6.5cm2)
产品详情
SC1905评估套件(SC1905-EVK)为评估SC1905提供必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。SC1905为SC1894 RF PA线性化电路(RFPAL)的引脚兼容升级版本,支持高达100MHz信号带宽。SC1905为完全自适应、RFin/RFout预失真线性化方案,优化用于较宽范围的放大器、功率等级和通信协议。SC1905使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的自生失真和损伤。RF域模拟信号处理允许SC1905工作在较宽带宽,并且功耗极低。
应用
- 4G和5G蜂窝基础设施
- 放大器:A/AB类和Doherty
- 要求PA线性化的任何应用
- BTS放大器、RRH、升压放大器
- PA工艺:LDMOS、GaN、GaAs和InGaP
- 中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
- 单/多载波,多标准:WCDMA、LTE和TD-LTE
- 较宽范围的PA和输出功率