概览

优势和特点

  • 可编程收发器支持
    • V.28 (RS-232)
    • V.11(RS-449/V.36、EIA530、EIA530-A、X.21)
    • V.35
  • 真故障保护接收器输入
  • 经认证符合TBR-1和TBR-2标准
  • 经认证符合NET1和NET2标准
  • 可编程电缆端接(MXL1344A)
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MXL1543评估套件(EV套件)集成了Maxim的多协议时钟/数据收发器(MXL1543)、控制收发器(MXL1544)和电缆端子(MXL1344A)芯片。该芯片组形成了完整的软件可选多协议数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口。

MXL1543、MXL1544和MXL1344A芯片组支持V.28(RS-232)、V.11(RS-449/V.36、EIA530、EIA530-A、X.21)和V.35协议。NET1、NET2、TBR-1和TBR-2合规性已通过TUV Telecom Services, Inc.认证。内部电荷泵使该套件可采用+5V单电源运行。

MXL1543评估套件可利用芯片组的直通式引脚排列。该套件包括一个40引脚接头(逻辑信号)、一个DB25接口连接器(协议信号)、三个SMA连接器(高速逻辑信号)以及用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)的示波器探头连接器。

MXL1543评估套件可以评估MAX3175并用来代替MXL1544。请联系Maxim订购MAX3175CAI样片。无需对该板进行进一步更改即可评估MAX3175。

 

应用

  • CSU/DSU
  • 数据网络
  • 数据路由器
  • PCI卡
  • 电信设备