概览
优势和特点
- 通过所提供的USB至JTAG电路板方便地进行代码装载及调试
- JTAG接口实现在应用调试功能
- 单步执行跟踪
- 通过代码地址或数据存储器地址实现断点操作
- 查看和编辑数据存储器或寄存器
- 板载3.3V稳压器(采用5V电源输入、JTAG或USB供电)
- 八路用户输入按键开关
- 通过USB迷你B型连接器访问MAXQ622的USB接口和收发器
- 原型区域
- 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计
产品详情
MAXQ622评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估用于电池供电设备的带有USB接口的低功耗、16位、RISC微控制器MAXQ622的功能。该评估套件包含了MAXQ622评估板,板上带有红外(IR)发送和接收器、USB迷你B型接口、用于访问处理器I/O端口引脚的插头、一个5V单电源输入和一组用于用户输入的八按键开关。该评估板结合所带的软件、USB至JTAG电路板以及连接至个人计算机的USB电缆,构成了完整的功能系统,理想用于开发、调试应用程序以及评估MAXQ622 RISC处理器的全部功能。
应用
- 电池供电便携式设备
- 消费类电子
- 家用产品
- 远端控制
- 白色家电
文档
-
MAXQ622KIT: Evaluation Kit for the MAXQ622 Data Sheet (Rev. 3)2014/11/25PDF2M