概览

优势和特点

  • 利用所提供的JTAG电路板方便装载和代码调试
  • JTAG接口提供在应用调试功能
    • 逐步执行跟踪
    • 提供代码地址、数据存储地址或寄存器访问断点设置
    • 查看、编辑数据存储器和寄存器内容
  • 板载3.3V稳压器
  • 板载DS1775 I²C温度检测器
  • 板载MAX1118 SPI ADC
  • 两个用户输入按钮开关与LED指示器(连接至GPIO)配合使用
  • 提供原型区
  • (可选) +5V可调、最小250mA、中心为正电源的2.5mm电源插座。使用模型包括CUI Inc.的模型DPR050030-P6P-SZ和V无穷大模型EPS050100-P6P。如果评估板采用USB转JTAG适配器(JTAG电缆提供5V电源)供电,则不需要该电源。

产品详情

MAXQ615评估板(EV kit)提供经过验证的设计,方便评估MAXQ615低功耗、16位、采用电池供电的RISC微控制器。评估系统包括MAXQ615评估板、例程软件、USB转JTAG接口板、10引脚JTAG接口电缆以及标准的A-mini-B USB电缆,用于连接个人电脑。评估板具有引脚转接头,以连接处理器I/O口引脚、5V电源输入、用户输入按钮开关以及板载SPI ADC和I²C温度传感器,方便功能验证。评估板提供完备的系统测试功能,理想用于开发、调试,可评估MAXQ615 RISC处理器的全部功能。

应用

  • 电池供电便携式设备
  • 消费类电子
  • 家用产品
  • 便携式计算机
  • 白色家电

相关产品