概览
优势和特点
- 使用随附的MAXQ USB转JTAG/1-Wire适配器板轻松加载和调试代码
- JTAG接口提供应用内调试功能
- 逐步执行跟踪
- 按代码地址断点
- 数据存储器或寄存器内容查看和编辑
- 包含两行20字符LCD模块
- 5V单电源输入和板载3.3V稳压器
- 4 x 4键盘矩阵
- 接头上提供自毁输入,用于连接外部触发器电路
- 通过电池进行存储器备份和实时时钟操作
- 串行端口包含电平转换的RS-232接口
- 测试/扩展接头
- 2个智能卡插槽(1个全尺寸插槽和1个SIM卡插槽)
- Mini-USB、Type-B连接器
- 评估板原理图提供方便的参考设计
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAXQ1851评估套件(EV套件)是一个经过验证的平台,用于方便地评估MAXQ1850或MAXQ1851安全微控制器的功能。该评估套件板具有一个用于目标微控制器的插座、两个智能卡插座、一个密码键盘以及开发金融终端设计所需的所有通信连接器。该评估套件还附带软件和MAXQ® USB转JTAG/1-Wire适配器板,提供完整的功能系统,非常适合针对MAXQ1850或MAXQ1851目标应用进行软件开发和调试。MAXQ1850和MAXQ1851微控制器的功能相似且引脚兼容。MAXQ1851提供更大的RAM存储器容量和安全的非易失性AES密钥生成和存储。
应用
- ATM键盘
- 证书认证
- 电子商务
- 电子签名生成器
- EMV® 银行业务
- 按次付费
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全访问控制
- 安全数据存储