概览
优势和特点
- 可通过JTAG板轻松加载、调试程序
- JTAG接口提供应用中调试功能
- 单步运行跟踪
- 通过程序地址、数据存储器地址或寄存器访问设置断点
- 查看并编辑数据存储器
- 包含2线、20字符LCD模块,加快产品研发和调试
- 5V单电源输入,板上3.3V和1.8V稳压器
- 4 x 4矩阵键盘
- 连接器端提供自毁输入,可连接置外部触发电路
- 为存储器备份和实时时钟工作提供备份电池
- 提供用于串口的RS-232电平转换
- 测试/扩展连接器
- 2个智能卡插槽(一个全尺寸插槽,一个SIM插槽),用于IC卡原型开发
- USB连接器(B型)
- 提供电路板原理图以及简便的参考设计
产品详情
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全微控制器(MAXQ1850)评估套件(EV kit)是经验证的平台,便于评估MAXQ1850的性能。评估套件包括MAXQ1850评估板,该电路板带有2个智能卡插槽、1个PIN键盘以及所有开发金融终端所需的通信连接器。评估板还包含电源、软件、串口至JTAG板以及与个人电脑连接的串行电缆,为基于MAXQ1850处理器的应用软件开发和调试提供了理想的完备方案。
应用
- ATM键盘
- 授权认证
- 电子商务
- 电子签名发生器
- EMV®银行设备
- 计次计时付费(PPP)
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全数据存储
文档
-
MAXQ1850KIT: DeepCover安全微控制器(MAXQ1850)评估套件 Data Sheet (Rev. 0)2009/8/25PDF2M