概览
优势和特点
- 使用提供的MAXQ USB至JTAG/1-Wire适配器,很容易装载和调试代码
- 1-Wire接口提供在应用调试功能
- 单步执行跟踪
- 按照代码地址、数据存储器地址或寄存器访问设置断点
- 查看和编辑数据存储器或寄存器内容
- 板载3.3V稳压器
- 磁卡读卡器
- 板载MAX3420E USB外设控制器,带SPI
- 板载串口至USB适配器
- 板载I2C存储器
- 用户输入按钮开关和LED指示(连接至GPIO)
- 原型区域
产品详情
MAXQ1741评估板(EV)提供经过验证的平台,用于方便地评估单片安全磁条读卡器微控制器MAXQ1741。评估板包括MAXQ1741评估板、示例软件、文档和MAXQ® USB至JTAG/1-Wire®适配器。评估板包括磁卡读卡器、引脚连接头,可连接处理器的I/O端口引脚和串口至USB适配器。评估板提供完备的功能系统,可理想用于开发和调试应用程序,以及评估MAXQ1741微控制器的总体功能。
应用
- ATM/POS终端
- 安全设施/楼宇接入