概览

优势和特点

  • 利用板载USB至1-Wire接口可方便装载、调试程序
  • 1-Wire接口提供在应用调试功能
    • 可逐步执行
    • 多达四个同步硬件断点(由代码地址控制)
    • 查看并编辑数据存储器或寄存器内容
  • 板载3.3V稳压器(由5V输入或USB供电)
  • 六个用户输入按钮开关和配对的LED指示器(连接至GPIO)
  • RS-232接口(DB9连接器)用于连接MAXQ1740串口
  • SDI (常开/常关)手动触发器

产品详情

DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全微控制器(MAXQ1740)评估板(EV kit)提供了一个经过验证的平台,可方便评估MAXQ1740用于磁卡读卡器的安全微控制器。评估系统包括MAXQ1740评估板(安装了三轨磁条读取头)、串口电平转换DB9 RS-232接口、板载USB至1-Wire®加载器/调试器接口(利用MAXQ622微控制器控制)、六个GPIO控制按钮和LED指示器,以及可访问MAXQ1740所有I/O引脚的插头。通过所包含的软件和USB电缆连接至Windows® PC,评估板提供了完备的开发和调试系统,用于评估MAXQ1740 RISC微控制器的所有功能。

应用

  • ATM/POS终端
  • 安全设施/楼宇接入