概览

优势和特点

  • 通过所提供的JTAG板方便地进行代码装载及调试
  • JTAG接口实现在应用调试功能
    • 单步执行跟踪
    • 通过代码地址、数据存储器地址或寄存器访问实现断点操作
    • 查看和编辑数据存储器
  • 带有双行20字符LCD模块,加速产品开发和调试进程
  • 板载3.3V和1.8V线性稳压器
  • 4x4键盘阵列
  • 自毁输入连接至引出端,便于与外部触发电路连接
  • 电池用于存储器备份和实时时钟工作
  • 带电平转换的RS-232接口,连接串口0和1
  • 测试/扩展插头
  • 两个智能卡插槽(一个全尺寸插槽和一个SIM卡插槽),可模拟IC卡应用
  • USB连接器
  • 存储外部编程代码的4MB闪存和存储外部数据的4MB SRAM (加上MAXQ1103内部的512KB闪存和32KB SRAM)
  • 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计

产品详情

DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全微控制器(MAXQ1103)评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估MAXQ1103的功能。该评估板包含了MAXQ1103、两个智能卡插槽、一个密码键盘以及与金融终端设计相关的全部通信连接器。评估板结合所带的电源、软件、串口至JTAG板以及连接至个人计算机的串行电缆,构成了完整的功能系统,理想用于评估MAXQ1103的各项功能。