概览
优势和特点
- 使用板载USB至JTAG接口轻松加载和调试代码
- JTAG接口提供应用内调试功能
- 逐步执行跟踪
- 多达四个按代码地址的同时硬件断点
- 数据存储器或寄存器内容查看和编辑
- 板载3.3V(由USB供电)和2.5V(由1-Wire总线供电)电压电源
- 两个GPIO连接按钮供应用程序使用
- 两个GPIO连接LED供应用程序使用
- 1-Wire和SPI连接器供板外使用
产品详情
DeepCover®嵌入式安全解决方案将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,从而提供非常安全的密钥存储。
DeepCover安全微控制器(MAXQ1004)的评估套件(EV套件)提供了一个经过验证的平台,用于方便地评估MAXQ1004 1-Wire®/SPI认证功能。该评估套件包括MAXQ1004评估板,其中包含使用MAXQ610微控制器的板载USB至JTAG加载器/调试器接口、用于1-Wire和SPI通信接口的板外连接器、供应用程序使用的两个GPIO控制按钮和两个LED指示灯,以及用于访问MAXQ1004上所有I/O引脚的接头。通过附带的软件和连接至Windows® PC的USB电缆,该评估套件提供了一个完整的功能系统,非常适合开发和调试应用程序以及评估MAXQ1004 RISC微控制器的整体功能。
应用
- 电池充电器
- 电池组
- 便携式电子设备