概览

优势和特点

  • 支持多种运算放大器配置
  • 较宽的输入电源范围
  • 0805元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9945评估板(EV kit)提供了经过验证的设计,用于评估8引脚µMAX®封装的低噪声、MOS输入、低功耗运算放大器MAX9945。板上提供多个测试点,便于评估。评估板电路预先配置为互阻放大器(TIA),但只需改变少数几个元件即可用作同相、反相或差分放大器。MOS输入偏置电流、低输入电压噪声以及满摆幅输出使该器件非常适合用于光电二极管互阻放大器、压电缓冲器以及音频线出等。元件带有焊盘,可配合0805封装,便于焊接和更换。MAX9945评估板PCB已经安装了MAX9945AUA+。注意:MAX9945还提供3mm x 3mm TDFN封装。

应用

  • 有源滤波器和信号处理
  • 化学传感器接口
  • 高性能音频线出
  • 工业传感器与仪表
  • 医用脉搏血氧计
  • 光电二极管监测器接口

相关产品