概览
优势和特点
- -20V至+75V宽输入范围,与电源电压无关
- +5V单电源供电
- 单向或双向工作方式
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9918评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用8引脚SO封装的宽输入范围、高精度单向/双向电流检测放大器MAX9918。评估板采用开尔文方式连接放大器检测输入端和±0.5%容差的高精度检流电阻。提供多个测试点,用于进一步评估。
MAX9918评估板PCB安装了MAX9918ASA+,如需评估引脚兼容的MAX9919FASA+、MAX9919NASA+以及MAX9920ASA+,请联系工厂申请免费样品。
应用
- 4x4传输控制
- 电感负载电流监测
- 电子节气门控制
- H桥接电机电流检测
- 高边、低边高精度电流检测
- 精密的高压电流监测
- 螺线管电流检测
- 混合动力车中超级电容的充电/放电监测
文档
-
MAX9918EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9918 Data Sheet (Rev. 0)2009/11/24PDF101K