概览

优势和特点

  • 通过USB连接(无需外部电源)
  • S/PDIF电气输入/输出(可选TOSLINK)
  • 板上12MHz时钟振荡器
  • 板上S/PDIF数字音频接收器
  • 板上S/PDIF数字音频发送器
  • 板上电源管理IC
  • 隔离接头用来直接与MAX9856的I²C和数字音频接口
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista兼容的评估软件

产品详情

MAX9856评估板(EV kit)包含一块MAX9856评估电路板和软件。MAX9856评估板是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估具有麦克风输入、DirectDrive®耳机放大器和立体声线出的高性能、低功耗立体声音频编解码器:MAX9856。评估板设计为以Sony/Philips数字接口(S/PDIF)格式发送和接收数字音频数据,还可以配置为以通用数字音频或I²S兼容的信号进行通信。评估板提供用来输入模拟信号和数字S/PDIF信号的RCA插孔。一个3.5mm耳机插孔提供了耳机至电路板的简便连接。另一个3.5mm麦克风插孔提供了麦克风至电路板的简便连接。

MAX9856评估板包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9856的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。评估板通过USB电缆与PC连接。

应用

  • 蜂窝电话
  • 手持式游戏控制台
  • MP3播放器
  • 个人媒体播放器