概览

优势和特点

  • 2.3V 至 10V 单电源供电
  • USB 音频流传输(EV 系统)
  • I2S,左对齐或 TDM 输入
  • 单节电池(2.3V 至 5.5V)或双节电池模式(5V 至 10V)
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX98388/MAX98389 评估系统(EV 系统)是一款全面装配且经过测试的系统,用于评估 MAX98388 或 MAX98389 D 类音频放大器。该 EV 系统由 MAX98388 或 MAX98389 开发板(DEV 板)、ADI 音频接口板 III (AUDINT3) 和 USB 电缆组成。

建议将 DEV 板与 AUDINT3 板作为一个 EV 系统一起进行评估。两款套件都支持标准 I2S、左对齐和 TDM 数字音频接口。

除了评估 DEV 板所需的 1.8V VDD 电源外,AUDINT3 板还提供 USB 转 PCM 接口。使用 AUDINT3 板进行评估时,DEV 板需要一个额外的 2.3V 至 10V (PVDD) 电源输入。DEV 板的详细信息如图 1 所示。

相关产品

包装内含

  • MAX98388 或 MAX98389 开发板
  • 音频接口板 III
  • Micro-USB 电缆

系统需求

    • MAX98388/MAX98389 EV 系统
      • 开发板(DEV 板)
      • 音频接口板 III(AUDINT3 板)
      • Micro-USB 电缆
    • 直流电源(2.3V-10V,4A)
    • 4Ω 至 8Ω 扬声器
    • 运行 Windows® 7 或 Windows 10 的 PC,带可用 USB 端口
    • USB 音频源(例如,Windows Media Player® 或 iTunes®)