概览
优势和特点
- 2.5V至5V单电源供电
- USB音频流传输(EV系统)
- I2S、左对齐或TDM输入
- 容式电荷泵升压电路
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX98380评估系统(EV系统)是一个装配完成并经过测试的系统,用于评估MAX98380升压D类音频放大器。该评估系统由MAX98380开发板(DEV板)、ADI音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。
建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98380支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。
除了评估DEV板所需的1.8V VDD电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98380 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VBAT)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。
应用
- 智能手机
- 智能扬声器
- 物联网设备
- 平板电脑
文档
-
MAX98380EVSYS Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP2M