概览
优势和特点
- 简单的即插即用设计——无需 I2C 寄存器编程
- 宽放大器电源范围(3V 至 15V)
- 采样率≥50kHz 的宽带滤波器,支持超声波应用
- 8kHz 至 192kHz 的采样率
- I2S,左对齐或 TDM 输入
- 五种可选增益(9.5dB、12.5dB、15.5dB、18.5dB 和 21.5dB)
- 音频通道选择(左、右和单声道混音)
- 少滤波器运行
- 低 EMI
- 完整的硬件系统,易于设置;无需工具或特殊软件
产品详情
MAX98366 评估系统(EV 系统)是经过完全组装并测试的系统,用于评估支持超声波的 MAX98366A/B/C/D 单声道 D 类音频放大器。该 EV 系统由 MAX98366 开发板(DEV 板)、音频接口板 III(AUDINT3)和 USB 电缆组成。
建议将 DEV 板与 AUDINT3 板作为一个 EV 系统一起进行评估。MAX98366A 和 MAX98366C 支持标准 I2S 接口,MAX98366B 和 MAX98366D 支持标准左对齐模式。所有 MAX98366 型号均支持 8 通道 TDM 数字音频接口。
AUDINT3 板提供 USB 转 PCM 接口和评估 DEV 板所需的 1.8V VDD 电源。使用 AUDINT3 板评估时,MAX98366 DEV 板需要一个额外的电源输入,3V 至 15V(PVDD)。图 1 详细说明了 DEV 板和 AUDINT3 板。
系统需求
- MAX98366 评估系统
- MAX98366 开发板(DEV Board)
- 音频接口板 III(AUDINT3 板)
- Micro-USB 线缆
- 直流电源(3V 至 15V,4A)
- 4Ω 至 8Ω 扬声器
- 运行 Windows® 7 或 Windows 10 的 PC,带可用 USB 端口
- USB 音频源(例如 Spotify®、YouTube®、iTunes®)
文档
-
MAX98366EVSYS Gerber Files2024/5/8ZIP5 M