概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 只需一个外部元件(VDD电容)即可支持多数应用
- PDM数字输入
- 五种可选择增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
- 支持1.84MHz - 4.32MHz和5.28MHz - 8.64MHz PDM_CLK速率
- 音频通道选择(左声道、右声道、(左 + 右)/2))
- 无滤波D类输出驱动
- 可选择D类输出滤波器,方便评估
- 低功耗关断模式
- RF抑制可消除GSM无线信号的TDMA噪声
- 全面的喀嗒-噼噗声抑制
- 可靠的短路和热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98356评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX98356 PDM数字输入D类功率放大器。评估板工作在2.5V至5.5V直流电源,可为4Ω负载提供3.2W驱动。器件输出可以直接连接到扬声器,支持无滤波应用。当然,也可以添加一个滤波器,方便评估。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 平板电脑
- 超声设备
文档
-
MAX98356EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98356 Data Sheet (Rev. 0)2012/10/19PDF1M