概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 在多数应用中只需一个外部元件(VDD电容)
- I²S、左对齐或TDM输入
- 五种可选增益(3db、6dB、9dB、12dB和15dB)
- 不需要MCLK
- 8kHz至96kHz采样率
- 音频声道选择(左、右或(左+右)/2)
- 无需滤波的D类输出
- 提供D类放大器输出滤波电路,便于评估
- 低功耗关断模式
- 不易受RF干扰,有效抑制GSM辐射的TDMA噪声
- 完备的喀嗒声抑制电路
- 可靠的短路保护和热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98355评估板(EV kit)是一个完全装配和测试的印刷电路板,用来评估MAX98355 PCM数字输入D类功率放大器。评估板工作于2.5V至5.5V直流电源,能够为4Ω负载提供3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器而无需滤波,当然也可添加一个滤波器进行评估。MAX98355A接收标准的I²S数据,MAX98355B接收左对齐数字音频数据。两款芯片都支持分时复用(TDM)数据。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 平板电脑