概览
优势和特点
- 集成音频输入电容
- 无需滤波器即可通过60cm扬声器电缆传输的辐射限制
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 3.2W单声道D类输出
- 可选择增益控制
- 差分或单端输入
- 低功耗关断输入
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98314评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,采用MAX98314无需滤波的D类放大器驱动便携式音频设备的扬声器。评估板出厂时安装了MAX98314EWL+,该器件采用9焊球、0.3mm间距的晶片级封装(WLP)。评估板采用2.5V至5.5V直流电源供电,可为4Ω负载提供3.2W功率。评估板可接收差分或单端输入信号。
应用
- 移动电话
- MP3播放器
- null
- 笔记本电脑
- 便携式音频
- VoIP电话
文档
-
MAX98314EVKIT: MAX98314评估板 Data Sheet (Rev. 0)2012/6/24PDF876K