概览
优势和特点
- 兼容Windows premium mobile Vista
- 2W的立体声AB类BTL扬声器放大器
- 100mW、立体声、DirectDrive耳机放大器
- 集成120mA低压差线性稳压器
- 完全安装并经过测试
- 可评估MAX9790A (须替换IC)
产品详情
MAX9789A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX9789A IC。MAX9789A在单芯片上集成了一个2W的AB类立体声扬声器功率放大器、一个85mW的DirectDrive®立体声耳机放大器,和一个120mA低压差(LDO)线性稳压器。MAX9789A专为在Windows Vista®操作系统下使用而设计,并与微软的premium mobile Vista规范完全兼容。
扬声器放大器工作在4.5V至5.5V直流电源下,能够向一对4Ω的扬声器提供2 x 2W的输出功率。耳机放大器工作在3.0V至5.5V直流电源下,能够向16Ω的立体声耳机提供100mW的输出功率。
MAX9789A提供独立的立体声扬声器和耳机放大器输入。控制引脚能独立关断扬声器放大器和耳机放大器,并允许扬声器放大器和耳机放大器同时复现不同的音频信号。
MAX9789A内置一个120mA的LDO。该LDO的输出电压内部设定为4.75V,也可以通过简单的电阻分压器在1.21V至4.75V范围内调节。LDO的使能与音频放大器无关。
MAX9789A评估板能够用于评估MAX9790A。更多详细信息,请参见完整数据资料中的评估MAX9790A部分。
应用
- 笔记本电脑
- 便携式多媒体播放器
- 平板PC
文档
-
MAX9789AEVKIT-MAX9790AEVKIT_cn: MAX9789A和MAX9790A评估板 Data Sheet (Rev. 1)2007/5/25PDF628K