概览

优势和特点

  • 工作在4.5V至5.5V直流单电源
  • 为一对儿3Ω扬声器提供2 x 2.3W驱动
  • 为16Ω立体声耳机提供130mW驱动
  • 扬声器放大器具备自动电平控制(ALC)
  • 模拟音量控制
  • 150mA线性稳压器
  • 蜂鸣输入可滤除脉冲干扰
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9756评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用于评估MAX9756。MAX9756是一款AB类放大器,用于驱动立体声桥接负载(BTL)扬声器和立体声耳机,适用于便携式音频设备。该放大器采用4.5V至5.5V直流电源供电,可以为一对儿3Ω扬声器提供2 x 2.3W驱动。其DirectDrive®立体声耳机放大器采用3V至5.5V直流电源供电,可提供130mW连续功率至16Ω立体声耳机。

MAX9756扬声器放大器具备自动电平控制(ALC)以及31级模拟音量控制、音频报警(BEEP)输入,通过跳线可选择增益,并带有一个150mA线性稳压器。

MAX9756评估板仅用于评估MAX9757和MAX9758的功能,不可直接替换MAX9757/MAX9758芯片。请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX9757/MAX9758 Features部分。

应用

  • 平板电视
  • LCD投影仪
  • 笔记本PC
  • PC显示器
  • 便携式音频
  • 便携式DVD播放器
  • 平板PC