概览

优势和特点

  • 1.8V至3.6V单电源供电
  • 8种可编程增益(+3.5dB至+26dB)
  • 3:1立体声输入多路复用器/混音器
  • 模式切换过程中自动控制摆率
  • 业界领先的咔嗒和噼噗声抑制
  • DirectDrive耳机放大器
  • 集成32级音量控制
  • 硬件/软件关断控制
  • 可通过软件使能的低音提升(BassMax)
  • I²C/SMBus兼容接口
  • 所有元件高度低于1mm
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9729评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估带有BassMax和音量控制的立体声DirectDrive®耳机放大器MAX9729。MAX9729内置一路AB类放大器、一个3:1立体声输入多路复用器/混音器、完整的咔嗒和噼噗声抑制电路和2线接口(评估板采用1.8V至3.6V直流电源供电,可为32Ω立体声耳机提供52mW驱动(3V供电))。评估板包含3.5mm立体声耳机插孔和I²C/SMBus兼容接口,允许软件控制BassMax (低音提升)、关断、蜂鸣电平和输出音量。

MAX9729评估系统(EV system)包含MAX9729评估板和Maxim CMAXQUSB命令模块。提供评估MAX9729的Windows® 98/2000/XP兼容软件,可从Maxim网站下载(china.maximintegrated.com/evkitsoftware)。

Maxim CMAXQUSB命令模块提供I²C/SMBus接口,可连接至计算机的通用串行总线(USB)端口。MAX9729评估软件提供图形化用户界面(GUI),用于评估MAX9729的功能。

应用

  • 汽车后排座娱乐设备(RSE)
  • 蜂窝电话
  • 平板电视
  • MP3/PMP播放器
  • 便携式CD/DVD/MD播放器