概览

优势和特点

  • 4.5V至5.5V直流单电源工作
  • 为3个4Ω扬声器(2.1扬声器方案)提供3 x 2.3W驱动
  • 为16Ω立体声耳机(MAX9706)提供2 x 95mW驱动
  • 内部有源分频滤波器,可选择分频频率
  • 可选增益
  • 可在扩频和固定频率调制之间进行选择
  • 输入和输出同步信号
  • 0.5µA (典型值)关断电流
  • 节省空间的36引脚TQFN (6mm x 6mm x 0.8mm)封装
  • 经过完全安装与测试
  • 可评估MAX9707 (需要替换IC)

产品详情

MAX9706评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,可评估MAX9706以及MAX9707 IC。MAX9706/MAX9707含有3个D类放大器,带有内部有源分频电路,提供立体声高通输出以及一个单声道低通输出。对于有源分频滤波器,IC不需要任何外部元件。MAX9706还具有一个DirectDrive®立体声耳机放大器。

MAX9706扬声器放大器工作在4.5V至5.5V直流电源下,可为3个4Ω扬声器分别提供2.3W连续功率。为方便评估,提供了3种不同的扬声器输出滤波选项(参见完整数据资料中的Output Filtering部分)。

MAX9706耳机放大器工作在3V至5.5V直流电源下,每通道可向一个16Ω立体声耳机提供95mW功率。当MAX9706耳机检测功能检测到耳机插入后,MAX9706自动进入耳机模式。

评估板可对固定频率调制(FFM)模式和扩频调制(SSM)模式进行选择。评估板能够与外部时钟同步,评估板还提供同步输出,允许系统中多个单元级联。

MAX9706评估板的增益通过跳线选择。评估板还能够对立体声高通输出和单声道低通输出之间的分频频率进行选择。MAX9706的关断电源电流仅为0.5µA (典型值)。

应用

  • 2.1扬声器方案
  • 台式PC
  • 多媒体监视器
  • 笔记本电脑音频方案
  • 便携式DVD播放器
  • 台式LCD TV