概览
优势和特点
- 14路8位可编程基准电压(DAC输出)
- 四路静止缓冲基准电压(基准输出)
- 可编程VCOM电压校准
- 基准输出和DAC输出1、7、8和14上具有400mA峰值电流
- DAC输出2–6以及9–13上具有200mA峰值电流
- 峰值输出电流
- 400mA:4路DAC输出和4路DAC基准输出
- 200mA:10路DAC输出
- 9V至20V直流电源供电
- USB供电的USB至I²C接口电路
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9694评估板(EV kit)可演示用于高清电视、高端显示器或通用工业基准电压发生器中TFT-LCD面板伽玛校正的基准电压发生器MAX9694。MAX9694评估板提供14路可编程基准电压输出(DAC输出)、四路静态缓冲基准电压输出(基准输出)和VCOM电压校准所需的7位数字可变基准(DVR)。评估板采用9V至20V直流电源为应用电路供电。
评估板带有USB至I²C接口电路。Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,配合图形用户界面(GUI),可用于演示MAX9694的功能。评估板还可连接至用户提供的I²C接口电路,实现MAX9694的独立工作。
应用
- TFT-LCD
文档
-
MAX9694EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9694 Data Sheet (Rev. 0)2008/11/10PDF481K