概览
优势和特点
- MAX9672/MAX9673/MAX9674兼容评估板
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 16通道可编程gamma输出
- 10位分辨率
- 板上微控制器产生I²C指令
- USB至PC连接(包含电缆)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9674评估板(EV kit)可用于演示MAX9672/MAX9673/MAX9674基准电压发生器的性能,该系列器件用于高清电视和高端显示器中常见TFT-LCD面板的gamma校准,或用于产生通用工业基准电压。评估板提供17路、可编程、10位分辨率电压输出—包含16路gamma输出和1路VCOM输出。可多次编程(MTP)功能提供非易失存储器,用于存储gamma和VCOM值。VCOM为通用输出电压,用于驱动LCD背板。
评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)运行MAX9674的功能。评估板安装了MAX9674ETI+。如需评估14通道和12通道版本的器件,请联系工厂申请引脚兼容的MAX9673ETI+和MAX9672ETI+免费样品。
应用
- TFT-LCD
文档
-
MAX9674EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9674 Data Sheet (Rev. 0)2009/9/17PDF1M