概览

优势和特点

  • 板上升压转换器提供基准电压和模拟供电电源
  • 板上DAC和运算放大器提供VCOM MTP编程波形
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB供电(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9667评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX9665、MAX9666和MAX9667的性能。该系列器件提供多路可编程基准电压,用于TFT-LCD显示器的gamma校准,此外还提供一路可编程基准电压用于VCOM调节。器件包含可多次编程(MTP)存储器,用于在片内存储gamma和VCOM码,省去了外部EEPROM。

MAX9665/MAX9666/MAX9667具有I²C接口用于控制可编程基准电压;还提供一个单线接口,用于控制VCOM基准电压的上升和下降。

评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista® (32位)兼容评估软件,为评估MAX9665/MAX9666/MAX9667的性能提供简便的图形用户接口(GUI)。

评估板PCB安装了MAX9667ETP+。如需评估引脚兼容的MAX9665ETP+和MAX9666ETP+,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • TFT-LCD