概览
优势和特点
- 跳线可选的SD/HD滤波
- 跳线可选的使能/关断控制
- 3.3V单电源供电
- 增益为2V/V的输出缓冲
- 高清或标清电视视频滤波器
- 交流耦合输入
- 标准75Ω输入/输出端接电阻
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9654评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,包含可选择HD或SD视频滤波的MAX9654三通道、视频滤波器放大器。SD滤波器通带典型值为8.5MHz,HD滤波器通带典型值为42MHz。MAX9654还具有关断控制。评估板的视频输入为交流耦合;视频输出则可选择交流或直流耦合。此外,MAX9654视频输入通过75Ω电阻端接,而视频输出则具有75Ω的背向端接电阻。评估板可工作在3.3V的直流电源下。
应用
- DVC
- DVD播放器
- HDTV
- PVR
- 机顶盒
文档
-
MAX9654EVKIT: MAX9654评估板 Data Sheet (Rev. 0)2009/2/26PDF550K